LTM9012

不推荐用于新设计

具集成型驱动器的四通道、14 位、125Msps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具集成型固定增益差分驱动器的 4 通道同时采样 ADC
  • 68.3dB SNR
  • 78dB SFDR
  • 低功率:1.27W (总值),318mW (每通道)
  • 1.8V ADC 内核及 3.3V 模拟输入电源
  • 串行 LVDS 输出:每通道 1 位或 2 位
  • 停机和打盹模式
  • 11.25mm x 15mm BGA 封装

LTM9012
具集成型驱动器的四通道、14 位、125Msps ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1732B-AB

LTM9012 | 14-Bit, 125Msps Quad µModule ADC + Driver, Requires DC1371 and DC1075

产品详情

DC1732B-AB: Demo Board for the LTM9012 Quad 14-Bit, 125Msps ADC with Integrated Drivers.

DC1732B-AB
LTM9012 | 14-Bit, 125Msps Quad µModule ADC + Driver, Requires DC1371 and DC1075

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM9012的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览