LTM9003

最后购买期限

12 位数字预失真 µModule 接收器子系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 面向数字预失真 (PDP) 应用的全集成化接收器子系统
  • 具有宽 RF 频率范围的下变频混频器:400MHz 至 3.8GHz
  • 125MHz 宽通带滤波器,<0.5dB 通带纹波
  • 具高达 12 位分辨率、250Msps 采样速率的低功率 ADC
  • -145.5dBm/Hz 输入噪声层,25.8dBm IIP3
  • 1.5W 总功耗
  • 50Ω 单端 RF 和 LO 端口
  • 内部旁路电容,无外部元件
  • ADC 时钟占空比稳定器
  • 11.25mm x 15mm LGA 封装

 

LTM9003
12 位数字预失真 µModule 接收器子系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
信号链µModule接收器 1
LTM9013 最后购买期限 300MHz 宽带接收器
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1642A-AA

LTM9003-AA Demo Board with HSMC Connector, LVDS Outputs. Use DC1437 for PScope Evaluation

产品详情

DC1642A-AA: Demo Board for LTM9003-AA 12-Bit Digital Pre-Distortion Receiver Subsystem.


 


eval board
DC1437B-AB

LTM9003-AB Demo Board | LVDS Output, Uses DC890 and LVDS_XFMR

产品详情

DC1437B-AB: Demo Board for the LTM9003-AB 12-Bit Digital Pre-Distortion Receiver Subsystem.

eval board
DC1642A-AB

LTM9003-AB Demo Board with HSMC Connector, LVDS Outputs. Use DC1437 for PScope Evaluation

产品详情

DC1642A-AB: Demo Board for LTM9003-AB 12-Bit Digital Pre-Distortion Receiver Subsystem.


 


eval board
DC1437B-AA

LTM9003-AA Demo Board | LVDS Output, Uses DC890 and LVDS_XFMR

产品详情

DC1437B-AA: Demo Board for the LTM9003-AA 12-Bit Digital Pre-Distortion Receiver Subsystem.

DC1642A-AA
LTM9003-AA Demo Board with HSMC Connector, LVDS Outputs. Use DC1437 for PScope Evaluation
DC1437B-AB
LTM9003-AB Demo Board | LVDS Output, Uses DC890 and LVDS_XFMR
DC1642A-AB
LTM9003-AB Demo Board with HSMC Connector, LVDS Outputs. Use DC1437 for PScope Evaluation
DC1437B-AA
LTM9003-AA Demo Board | LVDS Output, Uses DC890 and LVDS_XFMR

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM9003的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览