LTM8083
推荐用于新设计36V、1.5A、μModule降压-升压型稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的升降压开关模式电源
- 宽输入电压范围:3V 至 36V
- 宽输出电压范围:1V 至 36V
- 6VIN 时,输出为 12V / 0.8A
- 12VIN 时,输出为 12V / 1.5A
- 36VIN 时,输出为 12V / 1.5A
- 集成式三端电容器和扩频,具有出色的 EMI 性能
- 符合 CISPR25 5 类限制(请参考数据手册中的图 25)
- 300kHz 至 2MHz 固定开关频率以及外部频率同步
- 可调输出限流值
- 输出电流监控
- 符合 RoHS 的封装
- 6.25mm × 6.25mm × 2.22mm BGA 封装
LTM8083是一款36VIN、μModule®降压-升压型稳压器。封装中包含开关控制器、电源开关、电感和其他相关元件。只需用于设置输出电压和工作频率的电阻以及输入和输出电容即可完成设计。LTM8083在3V至36V的输入电压范围内工作,输出电压可在1V至36V的范围内进行调节,支持在操作区域之间的无缝低噪声转换,并通过外部检测电阻器来控制输入和输出平均电流。
超薄的器件封装可以有效利用 PCB 板背面空间,提升 PCB 板功率密度。LTM8083采用散热增强型、紧凑的注塑球栅阵列(BGA)封装,适合通过标准表贴设备进行自动化组装。LTM8083 符合 RoHS 标准。
应用
- 电池供电设备
- 测试与测量设备
- 工业控制
- 太阳能供电稳压器
- 太阳能供电电池充电
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8083EY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8083IY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 25, 2025 - 25_0102 LTM8083 - Die Thickness Change |
||
LTM8083EY#PBF | 量产 | |
LTM8083IY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8083EY#PBF | 量产 | |
LTM8083IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8083
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8083的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论