LTM8060F
推荐新设计使用具有封装级 EMI 屏蔽的四路 40V IN 、3A 静音开关μModule稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 封装层级 EMI 屏蔽
- 尽量减少近场电场噪声
- 降低近场磁场噪声
- 引脚对引脚兼容 LTM8060
- 四个完整的 3A(4A 峰值)降压开关电源
- 低噪声 Silent Switcher 架构
- 符合 CISPR22 B 类/CISPR25 5 类标准
- 宽输入电压范围:3V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 8V
- 12V 时每通道连续输出电流为 12V IN ,3.3VOUT , f SW = 2MHz,T A = 60 °C
- 多相或多模块并联以增加输出电流
- 低热阻,θJA = 8.4 °C/W,θJCtop = 4.6 °C/W,θJCbot = 1 °C/W
- 可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
- 提供紧凑型 165 引脚,16mm ×11.9mm ×2.9mm 预焊网格阵列 (PSGA) 封装
LTM8060F是一款四通道 40VIN、3A (峰值 4A)降压型静音开关器 ® 电源 μModule®(微模块)稳压器,具有封装级电磁干扰 (EMI) 屏蔽。封装级 EMI 屏蔽使法拉第笼能够直接应用于 LTM8060F 封装,并且 EMI 屏蔽电性连接到 GND 引脚,从而提供紧凑有效的近场 EMI 降低。EMI 屏蔽可消除所有电场噪声,并将磁场噪声降低 10dB。Silent Switcher 架构在提供高效率的同时最大限度地降低了 EMI。
封装内含有控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8060F 可在很宽的输入电压范围内工作,支持 0.8V 至 8V 的输出电压和 200kHz 至 3MHz 的开关频率范围,均由单个电阻器设定。只需要批量输入和输出滤波器电容器即可完成该设计。LTM8060F 输出可并联成阵列,提供高达 12A(峰值 16A)的电流能力。
应用
- 自动测试设备
- 工业电源
- 医疗器械
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8060FEV#PBF | 165-Lead (16mm × 11.9mm × 3.32mm) | ||
LTM8060FIV#PBF | 165-Lead (16mm × 11.9mm × 3.32mm) | ||
LTM8060FIY#PBF | 165-Lead (16mm × 11.9mm × 3.32mm) | ||
LTM8060FIY#PBF-ES | 165-Lead (16mm × 11.9mm × 3.32mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8060
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM8060
- LTM8060F
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8060F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论