LTM4663
推荐用于新设计超薄1.5A µModule热电冷却器(TEC)调节器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 内置两个零漂移、轨到轨斩波放大器
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 1.5A驱动能力
- 1%精度2.5V内部基准电压输出
- 独立的可编程加热和冷却限流
- TEC电压和电流监控
- 可编程最大TEC电压
- 默认2MHz开关频率
- 可在1.85MHz至3.25MHz之间同步
- 支持NTC、PTC和RTD热传感器
- 3.5mm × 4mm × 1.3mm LGA封装
LTM4663是一款完整的 1.5A µModule® 热电冷却器(TEC)调节器,采用小型3.5mm × 4mm × 1.3mm LGA封装。封装中包含TEC控制器、线性功率级、开关稳压器、电感和支持组件。
LTM4663的工作输入电压范围为2.7V至5.5V,支持1.5A连续吸电流或源电流能力。只需要输入和输出电容。LTM4663集成了两个零漂移、轨到轨斩波放大器,可用作热敏电阻输入放大器和温度反馈控制环路。
LTM4663支持NTC、PTC热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)。最大冷却和加热电流以及最大TEC电压都可以独立编程设置。
LTM4663提供符合LGA RoHS标准的端子表面。
应用
- TEC温度控制
- 光纤网络系统、光学模块
- LiDAR系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4663EV#PBF | 25-Lead (4mm × 3.5mm × 1.3mm) | ||
LTM4663IV#PBF | 25-Lead (4mm × 3.5mm × 1.3mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4663
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4663的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论