LTM4656
LTM4656-1

推荐用于新设计

具有输入/输出短路保护功能的μModule同步升压稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的升压开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 28 V
  • 输出电压范围:6 V 至 36 V
  • 4 A 持续输出电流 (12 VIN,24 VOUT)
  • 在负载、线路和温度范围内的最大总输出电压调节为 ±2%
  • 关断状态下输入断连
  • 浪涌电流限制
  • 外部频率同步
  • 可编程频率(350 kHz 至 780 kHz)
  • 并联均流
  • 效率高达 98%
  • 可选 Burst Mode® 运行
  • 串联过流保护
  • 过温保护
  • LTM4656-1 可调补偿版本
  • 16 mm × 16 mm × 7.07 mm BGA 封装
LTM4656
LTM4656-1
具有输入/输出短路保护功能的μModule同步升压稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4656

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4656
  • LTM4656-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2634A

LTM4656 演示板| 6V 至 36V 输入、24V 输出、短路保护的同步升压型 μModule 稳压器

产品详情

演示电路2634A是一款升压型μModule稳压器,内置LTM4656。DC2634A的输入电压范围为6V至36V,可通过12V输入产生24V、4A输出。当VIN ≥24V时,VOUT跟随VIN。此外,LTM4656具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有2%容差的输出电压。工作开关频率为400kHz,可实现小型高效电路。该转换器在4A负载下的效率超过95%。LTM4656通过集成的软启动和输出短路保护功能来保护负载。该演示电路可轻松修改,以调节不同的输出电压。

DC2634A 具有很小的电路尺寸。是高性能、经济高效的解决方案,可从低至 5V 的输入电压生成高达 36V 的输出电压。

DC2634A
LTM4656 演示板| 6V 至 36V 输入、24V 输出、短路保护的同步升压型 μModule 稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4656的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览