LTM4648

推荐用于新设计

低 VIN、10A、降压型 μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10A DC 输出电流
  • 输入电压范围:2.375V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5V
  • 在高达 85°C 的环境温度下无需散热器或电流降额
  • ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
  • 多相操作和均流
  • 远端采样放大器
  • 内置温度监视器
  • 可选的脉冲跳跃模式 / 突发模式 (Burst Mode®) 操作以在轻负载条件下实现高效率
  • 软起动 / 电压跟踪
  • 保护:输出过压和过流折返
  • 对于高达 16VIN 操作请参见 LTM4649 的相关信息
  • 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装

LTM4648
低 VIN、10A、降压型 μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4648

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4648
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

DC1856A-A
LTM4648EY演示板 | 3.3V 10A降压型µModule稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4648的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论