LTM4631
推荐用于新设计超薄、双通道 10A 或单通道 20A DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 双通道 10A 或单通道 20A 输出
- 输入电压范围:4.5V 至 15V
- 输出电压范围:0.6V 至1.8V
- 在整个电压、负载和温度范围内提供 ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
- 差分远端采样放大器
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 可调的开关频率
- 过流折返保护
- 可利用多个 LTM4631 实现多相并联均流
- 频率同步
- 内部温度监视器
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 软起动 / 电压跟踪
- 输出过压保护
- 超薄型 16mm x 16mm x 1.91mm LGA 封装和 16mm x 16mm x 2.51mm BGA 封装
LTM®4631 是一款双通道 10A 或单通道 20A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。该器件的封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4631 可在一个4.5V至 15V 的输入电压范围内工作,支持两个输出电压范围各为 0.6V 至1.8V (各由单个外部电阻器设定) 的输出。其高效率设计能够为每个输出提供高达 10A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
LTM4631 支持频率同步、多相操作、突发模式操作和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个用于器件温度监视的内置温度二极管。该器件的高开关频率和电流模式架构可实现针对电压和负载变化的非常快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。LTM4631 可提供超薄的 16mm x 16mm x 1.91mm LGA 和 16mm x 16mm x 2.51mm BGA 封装。LTM4631 具有 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
Applications
- 电信和网络设备
- 存储器和高级电信计算架构 (ATCA) 卡
- 工业设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4631EV#PBF | 144-Lead LGA (16mm x 16mm x 1.91mm) | ||
LTM4631EY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 2.51mm) | ||
LTM4631IV#PBF | 144-Lead LGA (16mm x 16mm x 1.91mm) | ||
LTM4631IY | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 2.51mm) | ||
LTM4631IY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 2.51mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2022 - 22_0053 LTM4631 Notification of qualification for additional mold compound and additional assembly location ASE Korea. |
||
LTM4631EV#PBF | 量产 | |
LTM4631EY#PBF | 量产 | |
LTM4631IV#PBF | 量产 | |
LTM4631IY | 量产 | |
LTM4631IY#PBF | 量产 | |
8月 20, 2021 - 20_0311 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4631EV#PBF | 量产 | |
LTM4631EY#PBF | 量产 | |
LTM4631IV#PBF | 量产 | |
LTM4631IY | 量产 | |
LTM4631IY#PBF | 量产 | |
7月 28, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTM4631EV#PBF | 量产 | |
LTM4631EY#PBF | 量产 | |
LTM4631IV#PBF | 量产 | |
LTM4631IY | 量产 | |
LTM4631IY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4631EV#PBF | 量产 | |
LTM4631EY#PBF | 量产 | |
LTM4631IV#PBF | 量产 | |
LTM4631IY | 量产 | |
LTM4631IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4631EV#PBF | 量产 | |
LTM4631EY#PBF | 量产 | |
LTM4631IV#PBF | 量产 | |
LTM4631IY | 量产 | |
LTM4631IY#PBF | 量产 | |
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4631EV#PBF | 量产 | |
LTM4631EY#PBF | 量产 | |
LTM4631IV#PBF | 量产 | |
LTM4631IY | 量产 | |
LTM4631IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2975 | 推荐用于新设计 | 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4631
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4631
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。