LTC9101-3
推荐新设计使用具有电源管理和LED控制功能的8/16端口IEEE 802.3at PoE PSE控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完全符合IEEE 802.3at(2类)PSE
- 最多16个PSE端口
- 完全自主系统级电源管理器
- 无需主机处理器
- 系统级PoE LED控制器
- 各端口状态和故障LED
- 具有迟滞效应的供电过载LED
- eFlash可编程系统设置
- 端口和系统级功率阈值
- LED映射和闪烁率
- 端口电源优先级
- 受 ECC 保护的 eFlash 和数据 RAM
- 可靠性极高的多点 PD 检测
- 每通道最低功率路径损耗
- 100mΩ 检测电阻
- 57mΩ或更低的MOSFET RDS(ON)
- 光电元件隔离,无需隔离式 3.3V 电源
- 采用64引脚 7mm×11mm(LTC9103)和24引脚4mm×4mm(LTC9101-3)QFN封装
LTC9101-3/LTC9103芯片组是一款8/16端口供电设备(PSE)控制器和电源管理器,可用于符合IEEE 802.3at要求的以太网供电(PoE)系统。LTC9101-3可在所有端口上管理用户定义系统级功率预算。端口电源根据系统电源可用性、初始物理分类和上电后端口动态功耗自动分配。
LTC9101-3根据端口号(端口1具有最高优先级)确定端口电源的优先级,并自动从较低优先级端口移除电源,以适应较高优先级端口要求。
LTC9101-3具有控制外部串行LED驱动器的接口。LED指示包括端口开启、端口关闭、端口电源被拒和端口故障状态。电源过载LED指示系统电源使用接近电源限制或端口电源被拒。
LTC9101-3可在无主机的情况下工作。配置通过引脚设置和基于I2C的闪存编程来完成。
LTC9101-3自动执行符合802.3at要求的检测、分类上电、电源开启和故障管理。
应用
- 小型企业PoE PSE交换机/路由器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC9101AUF-3#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC9101AUF-3#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2024 - 24_0142 LTC9101- Wire Diameter and Bond Composition Change |
||
LTC9101AUF-3#PBF | 量产 | |
LTC9101AUF-3#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc9101-3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论