LTC7131-1
LTC7131-1
推荐用于新设计集成PMBus接口的25A单芯片同步DC/DC降压转换器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- VIN范围4.5V至20V:
- 在整个温度范围内的VOUT总精度为1%
- 单电阻器可编程基准电压:0.4V至3.5V
- 与PMBus兼容的串行接口:
- 可编程输出电压边限:0.1%解析度的最高±25%的VOUT范围
- 回读平均和峰值温度、电流和电压(25Hz刷新率)
- 故障状态
- 可锁相固定频率最高达2MHz
- 上电时间少于1ms
- 可选的外部基准输入:
- 引脚可选输出电压快速边限
- 带引脚可编程阈值和滤波延迟的电源良好标记
- 差分远程输出电压感应
- 主关断模式:电源电流125μA
- 2相时钟输出(50A负载)
- 采用耐热性能增强型6.25mm×7.5mm×2.22mm BGA封装
LTC7131-1是一款高效率、25A单芯片同步降压稳压器,采用可锁相控制的导通时间、电流模式架构。可使用单个外部电阻或外部基准电压源通过基准电压输入(REF)引脚对输出电压进行编程。可通过兼容PMBus的串行接口将输出电压上调或下调至±25%,分辨率为0.1%。该串行接口还可用于回读故障状态、时间平均(~4ms)和峰值输入/输出电流、输入/输出电压和温度。系统配置和监测由LTpowerPlay®开发系统提供支持。该架构提供极快的响应,可在极低的导通时间下操作以便在高开关频率下调节低输出电压。
工作频率可在250kHz至2MHz范围内使用一个外部电阻进行编程,或者对于噪声敏感应用可在同一范围内与外部时钟同步。
应用
- 智能高能效电源转换
- ASIC/FPGA/处理器电源
- 负载点转换
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7131RY-1#PBF | 63-Lead BGA (7.5mm x 6.25mm x 2.22mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7131-1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7131-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论