LTC7004

推荐用于新设计

快速、60V、高压侧 NMOS 静态开关驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽工作 VIN:最高60V
  • 针对快速导通和关闭时间的1Ω下拉、2.2Ω上拉,具有35ns传输延迟
  • 内部电荷泵,可实现100%占空比
  • 可调导通压摆率
  • 栅极驱动器电源电压为3.5V至15V
  • 可调VIN过压闭锁
  • 可调驱动器电源VCC欠压闭锁
  • CMOS兼容输入
  • 散热增强型、支持高压的10引脚MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7004
快速、60V、高压侧 NMOS 静态开关驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LT4256-1
LT4256-2
正高电压热插拔控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7004
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2750A

LTC7004EMSE演示板 | 高端NMOS驱动器;0V ≤ VIN ≤ 60V,IOUT高达14.5A

产品详情

演示电路2750A是一款60V、高边开关,内置LTC7004。该演示板可在0V至60V电压范围内切换14.5A输出负载,并提供50ns(典型值)的低传输延迟、快速开关时间(<10ns)和100%占空比工作特性。

DC2750A
LTC7004EMSE演示板 | 高端NMOS驱动器;0V ≤ VIN ≤ 60V,IOUT高达14.5A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7004的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览