LTC7000A
推荐新设计使用快速150V保护高端NMOS静态开关驱动器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽 VIN 工作范围:3.5V 至 135V(150V 绝对最大值)
- 1Ω 下拉、2.2Ω 上拉可实现快速开启和关闭时间,具有 35ns 传播延迟
- 用于 100% 占空比的内部电荷泵
- 短路保护
- 可调电流断路阈值 (LTC7000A)
- 电流监视器输出 (LTC7000A)
- 自动重启定时器
- 开漏故障标志
- 可调开启压摆率
- 栅极驱动器电源为 3.5V 至 15V
- 可调 VIN 欠压和过压锁定 (LTC7000A)
- 可调驱动器电源 VCC 欠压锁定
- 低关断电流:1μA
- CMOS 兼容输入
- 耐热性能增强型、高电压能力的 16 引脚 MSOP 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100
LTC7000A/LTC7000A-1是一款快速高端N通道MOSFET栅极驱动器,采用高达135V的输入电压工作。它包含一个内部电荷泵,可全面增强外部N通道MOSFET开关性能,使其无限保持导通状态。
其功能强大的驱动器可在较短的转换时间内轻松驱动大型栅极电容,因而非常适合需要快速导通和/或关断时间的高频开关应用或静态开关应用。
当内部比较器检测到开关电流超过预设电平时,故障标志置位,开关在外部定时电容设置的一段时间后关闭。冷却周期后,LTC7000A/LTC7000A-1自动重试。
LTC7000A/LTC7000A-1采用散热增强型16引脚MSOP封装。
应用
- 静态开关驱动器
- 负载和电源开关驱动器
- 电子阀驱动器
- 高频高端栅极驱动器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7000ARMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7000ARMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7000ARMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7000ARMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7000ARMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7000ARMSE-1#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7000ARMSE-1#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7000ARMSE-1#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7000
- LTC7000-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc7000a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论