LTC6812-1

量产

具有菊链式接口的 15 节电池的电池组监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可测量多达15个串联电池的电压
  • 2.2mV最大总测量误差
  • 用于高压系统的可堆叠架构
  • 内置isoSPI接口
    • 1Mb隔离串行通信
    • 使用长达100米的单条双绞线
    • EMI敏感性和辐射
    • 双向断线保护
  • 245μs,以测量系统中的所有电池
  • 同步电压和电流测量
  • 集成可编程三阶噪声滤波器的16Σ-ΔADC
  • 专为符合ISO 26262标准的系统而设计
  • 具有可编程脉冲宽度调制的被动电池平衡,最高可达200mA(最大值)
  • 9个通用数字I/O或模拟输入
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为I2CSPI主机
  • 睡眠模式电源电流:6μA
  • 64引脚eLQFP封装
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC6812-1
具有菊链式接口的 15 节电池的电池组监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC3036A

LTC6812-1 演示板 | 具有菊链接口的 15 通道多节电池组监控器

产品详情

演示电路 3036A 具有 15 通道电池组监控器 LTC6812-1。通过双线隔离式串行接口 (isoSPI) 连接多个板,可监控电池组中的一长串电池。DC3036A 演示板还具有可逆 isoSPI,从而允许冗余通信路径。PCB、组件和 DuraClik 连接器已针对低 EMI 敏感度和辐射进行了优化。

通过将 DC2792B 双主设备 isoSPI 与 DC2026 Linduino® One 连接,DC2515B 可以与 PC 进行通信。DC2026 必须加载适当的程序(称为草图)来控制电池组监控器 IC,并通过 USB 串行端口接收数据。DC2026C 提供标准 SPI 接口,可以将其转换为 isoSPI,然后连接至 DC3036A isoSPI 端口(J4 或 J5 连接器)。DC2792B 配套板提供两个 SPI-isoSPI 通道,以实现可逆操作。

eval board
DC2792B

LTC6820演示板 | 双通道主isoSPI适配器

产品详情

演示电路DC2792B是一款SPI串行转双端口isoSPI适配器,使用一对多路复用的LTC6820 isoSPI收发器和微型isoSPI连接器(双触点DuraClik)。评估isoSPI电池管理(BMS)器件时,该电路板可在功能上替代DC1941,但提供第二个isoSPI主机以执行可逆的isoSPI功能(如果可用)。可通过传统的14触点扁平电缆从DC590或DC2026 USB适配器提供SPI接口,或作为Linduino扩展板直接安装在DC2026上。两个isoSPI端口为MAIN和AUXiliary,其活动由蓝色LED指示。如果替代DC1941或不可逆的isoSPI网络使用,必须使用MAIN端口。DC2792B直接通过主机控制器的USB端口和所使用的USB转串行适配器供电。

eval board
DC2792A

停产:LTC6820演示板 | 双通道主isoSPI适配器

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2792B

演示电路DC2792A是一款SPI串行转双端口isoSPI适配器,使用一对多路复用的LTC6820 isoSPI收发器。评估isoSPI电池管理(BMS)器件时,该电路板可替代DC1941,但提供第二个isoSPI主机以执行可逆的isoSPI功能(如果可用)。可通过传统的14触头扁平电缆从DC590或DC2026 USB适配器提供SPI接口,或作为Linduino“扩展板”直接安装在DC2026上。两个isoSPI端口为MAIN和AUXiliary,其活动由蓝色LED指示。如果替代DC1941使用,必须使用MAIN端口。DC2792A直接通过主机控制器的USB端口和所使用的USB转串行适配器供电。

eval board
DC2350A-A

停产:LTC6812-1演示板 | 集成菊花链接口的15通道电池堆监控器

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2350A-A

演示电路2350A是一款多单元电池堆监控器,在DC2350A-A上内置15单元监控器LTC6812-1并在DC2350A-B上内置18单元监控器LTC6813-1。多个板可以通过双线式隔离串行接口(isoSPI)连接,以监控堆栈中任意数量的单元。该演示电路还具有可逆isoSPI,支持完全冗余的通信路径。

DC2350可以直接连接至DC2026 Linduino® One,以和PC通信。DC2026必须加载适当的程序(称为“草图”)来控制电池堆栈监控器IC,并通过USB串行端口接收数据。DC2792/DC1941可以连接到DC2026,为DC2350提供完全隔离的isoSPI接口。

DC3036A
LTC6812-1 演示板 | 具有菊链接口的 15 通道多节电池组监控器
DC2792B
LTC6820演示板 | 双通道主isoSPI适配器
DC2792A
停产:LTC6820演示板 | 双通道主isoSPI适配器
DC2350A-A
停产:LTC6812-1演示板 | 集成菊花链接口的15通道电池堆监控器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6812-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览