LTC5569

量产

300MHz 至 4GHz 3.3V 双通道有源下变频混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高 IIP3:26.8dBm (在 1950MHz)
  • 2dB 转换增益
  • 低噪声指数:11.7dB (在 1950MHz)
  • 在 5dBm 隔离条件下噪声指数 (NF) 为 17dB
  • 44dB 通道隔离
  • 低功率:3.3V/600mW 总值
  • 非常小的解决方案外形尺寸
  • 用于每个混频器的使能引脚
  • 宽 IF 频率范围
  • 在所有模式中 LO 输入 50Ω 匹配
  • -40℃ 至 105℃ 工作温度范围
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC5569
300MHz 至 4GHz 3.3V 双通道有源下变频混频器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

技术文章 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 1
LTC2155-14 量产 双通道、14 位、170Msps ADC
全差分放大器 1
LTC6420-20 最后购买期限 双通道匹配 1.8GHz 差分放大器/ADC 驱动器
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1719A

LTC5569 | Dual Wideband Active Mixer Demo Circuit, RF=1.4 to 3.3GHz, IF=190MHz.

产品详情

DC1719A: Demo Board for the LTC5569 300MHz to 4GHz 3.3V Dual Active Downconverting Mixer.


 


DC1719A
LTC5569 | Dual Wideband Active Mixer Demo Circuit, RF=1.4 to 3.3GHz, IF=190MHz.

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5569的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览