LTC5567

量产

具宽带 IF 的 300MHz 至 4GHz 有源下变频混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高 IIP3:+26.9dBm (在 1950MHz)
  • 1.9dB 转换增益
  • 低噪声指数:11.8dB (在 1950MHz)
  • 在 5dBm 隔离条件下噪声指数 (NF) 为 16.5dB
  • 低功率:294mW
  • 宽 IF 频率范围高达 2.5GHz
  • 停机时 LO 输入 50Ω 匹配
  • –40ºC 至 105ºC 工作温度 (TC)
  • 非常小的解决方案外形尺寸
  • 引脚与 LT5557 相兼容
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC5567
具宽带 IF 的 300MHz 至 4GHz 有源下变频混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 2
LTC2153-14 不推荐用于新设计 14 位、310Msps ADC
LTC2208 量产 16 位、130Msps ADC
全差分放大器 1
LTC6412 最后购买期限 800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA
增益模块 1
LTC6430-15 推荐用于新设计 高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1861A

LTC5567 | 300MHz to 4GHz High Linearity Active Downconverting Mixer with Wideband IF Demo Board

产品详情

DC1861A: Demo Board for the LTC5567 300MHz to 4GHz Active Downconverting Mixer with Wideband IF.


 


DC1861A
LTC5567 | 300MHz to 4GHz High Linearity Active Downconverting Mixer with Wideband IF Demo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5567的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论