LTC5566

量产

300MHz 至 6GHz 双通道可编程增益下变频混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12dB 功率转换增益
  • 35dBm 输出 IIP3
  • 15.5dB 范围 IF DVGA (0.5dB 步进)
  • 可编程 RF 输入调谐
  • 降低功率模式
  • 3.3V 单电源
  • 用于实现快速开发的简单 SPI
  • –40ºC 至 105ºC 工作温度 (TC)
  • 非常小的解决方案尺寸
  • 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装

LTC5566
300MHz 至 6GHz 双通道可编程增益下变频混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 1
LTC2158-14 不推荐用于新设计 双通道、14 位、310Msps ADC
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
增益模块 1
LTC6430-15 推荐用于新设计 高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Linduino 3

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC2460A

LTC5566 | 300MHz - 6GHz Dual Programmable Gain Downconverting Mixer (Featuring LTC5566) (Companion Board DC2026C; Linduino Software Optional)

产品详情

Demonstration circuit 2460A is optimized for evaluation of the LTC5566 dual programmable gain downconverting mixer. Each channel incorporates an active mixer and a digital IF VGA with 15.5dB gain control range. The IF gain of each channel is independently programmable through the SPI in 0.5dB steps. Its single-ended RF ports are tunable via the SPI or parallel control lines and have a range from 300MHz to 6GHz. The LO port is always matched to 50Ω from 150MHz to 6GHz with 10dB return loss. The differential IF port is usable from 1MHz to 500MHz. There is a reduced power mode available through the SPI, which lowers the total current consumption by 25%.

DC2460A
LTC5566 | 300MHz - 6GHz Dual Programmable Gain Downconverting Mixer (Featuring LTC5566) (Companion Board DC2026C; Linduino Software Optional)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5566的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览