LTC5535

量产

具有可调增益和 12MHz 基带带宽的精准 600MHz 至 7GHz、RF 检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 温度补偿型内部肖特基二极管 RF 检波器
  • 宽输入频率范围:600MHz 至 7GHz *
  • 宽输入功率范围:-32dBm 至 10dBm
  • 外部增益控制
  • 精准 VOUT 偏移控制
  • 低起动电压:200mV (增益 = 2)
  • 宽 VCC 范围:2.7V 至 5.5V
  • 低工作电流:2mA
  • 采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装
LTC5535
具有可调增益和 12MHz 基带带宽的精准 600MHz 至 7GHz、RF 检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC758A

LTC5535ES6 | 具有宽输出带宽的7GHz RF检波器

产品详情

DC758A:具有可调增益和12MHz基带带宽的LTC5535精密600MHz至7GHz、RF检波器演示板。


 


DC758A
LTC5535ES6 | 具有宽输出带宽的7GHz RF检波器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5535的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论