LTC5530
量产具停机和增益调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 温度补偿型内部肖特基二极管 RF 检波器
- 宽输入频率范围:300MHz 至 7GHz
- 宽输入功率范围:–32dBm 至 10dBm
- 具外部增益控制功能的缓冲检波器输出
- 低启动电压:120mV ±35mV (对于增益 = 2x)
- 宽 VCC 范围:2.7V 至 6V
- 低工作电流:500μA
- 低停机电流:< 2μA
- 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装
LTC®5530 是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 300MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器。电源电压范围专为采用单节锂离子电池或三节镍氢金属 (NiMH) 电池供电的操作进行了优化。
采用一个片内肖特基二极管对 RF 输入电压进行峰值检波。检波电压被缓冲并提供给 VOUT 引脚。输出缓冲器增益通过外部电阻器设定。一种省电的停机模式可将电源电流降至 2μA 以下。
LTC5530 在 –32dBm 至 10dBm 的输入功率电平范围内工作。
- 802.11a、802.11b、802.11g、802.15、802.16
- 多模式移动电话产品
- 光数据链路
- 无线数据调制解调器
- 无线和电缆通信基础设施
- RF 功率报警
- 包络检波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5530ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC5530ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2362 | 量产 | 采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc5530的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论