LTC5509

量产

采用 SC70 封装的 300MHz 至 3GHz RF 功率检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 温度补偿型内部肖特基二极管 RF 检波器
  • 宽输入频率范围:300MHz 至 3GHz
  • 宽输入功率范围:–30dBm 至 6dBm
  • 缓冲检波器输出
  • 宽 VCC 范围:2.7V 至 6V
  • 低工作电流:600μA
  • 低停机电流:< 2μA
  • SC70 封装

LTC5509
采用 SC70 封装的 300MHz 至 3GHz RF 功率检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC539B

LTC5509ESC6 | 3GHz RF功率检波器(无增益压缩)

产品详情

DC539B演示板用于评估集成输出缓冲器和电压基准源的LTC5509 RF功率检波器。LTC5509将引脚6 (RF)上的RF输入信号转换为引脚3 (VOUT)上的直流电压。RF输入频率范围为300 MHz至3000 MHz。最大输入功率为8 dBm。VOUT输出电压将在初始直流值通常为250mV时启动。施加RF信号时,输出电压将增加。

DC539B
LTC5509ESC6 | 3GHz RF功率检波器(无增益压缩)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5509的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论