LTC5508

量产

采用 SC70 封装并具缓冲输出的 300MHz 至 7GHz RF 功率检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 温度补偿型内部肖特基二极管 RF 检波器
  • 宽输入频率范围:300MHz 至 7GHz
  • 宽输入功率范围:–32dBm 至 12dBm
  • 缓冲检波器输出
  • 宽 VCC 范围:2.7V 至 6V
  • 低工作电流:550μA
  • 低停机电流:< 2μA
  • SC70 封装

LTC5508
采用 SC70 封装并具缓冲输出的 300MHz 至 7GHz RF 功率检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC539A

LTC5508ESC6 | 7GHz RF功率检波器

产品详情

DC539A:具有缓冲输出的LTC5508 300MHz 至7GHz RF功率检波器演示板,采用SC70封装。

DC539A
LTC5508ESC6 | 7GHz RF功率检波器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5508的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览