LTC5505

量产

具有缓冲输出和 40dB 以上动态范围的 RF 功率检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有两种输入功率范围的内部肖特基二极管 RF 检波器:
    • LTC5505-1,-28dBm 至 18dBm
    • LTC5505-2,-32dBm 至 12dBm
  • 宽输入频率范围:300MHz 至 3GHz (LTC5505-1);300MHz 至 3.5GHz (LTC5505-2)
  • 采用了温度补偿
  • 缓冲检波器输出
  • 2.7V 至 6V 的宽 VCC 范围
  • 低工作电流:0.5mA
  • 低停机电流:低于 2uA
  • 采用扁平 (高度仅 1mm) 的 ThinSOT 封装
LTC5505
具有缓冲输出和 40dB 以上动态范围的 RF 功率检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC5505-1
  • LTC5505-2

S-参数 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC391A-B

LTC5505-2ES5 |− 32dBm至12dBm RF功率检波器(邮票大小)

产品详情

DC391A-B:具有缓冲输出和40dB以上动态范围的RF功率检波器LTC5505的演示板。

eval board
DC391A-A

LTC5505-1ES5 | −28dBm to 18dBm RF Power Detector (Postage Stamp)

产品详情

DC391A-A: Demo Board for LTC5505 RF Power Detector with Buffered Output and >40dB Dynamic Range.

DC391A-B
LTC5505-2ES5 |− 32dBm至12dBm RF功率检波器(邮票大小)
DC391A-A
LTC5505-1ES5 | −28dBm to 18dBm RF Power Detector (Postage Stamp)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5505的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览