LTC5100
量产3.3V、3.2Gbps VCSEL 驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 用于 VCSEL 的 155Mbps 至 3.2Gbps 激光二极管驱动器
- 60ps 上升和下降时间,10ps 确定性抖动
- 在整个调制范围和温度范围内眼图保持稳定和一致
- 1mA 至 12mA 调制电流
- 简易型电路板布局,在需要的情况下可把激光器安置在远端
- 无需输入匹配或 AC 耦合组件
- 片内 ADC 用于监视至关紧要的参数
- 采用 I2CTM 串行接口的数字设置和控制
- 可提供仿真和设置软件
- 可独立运行或与一个微处理器一起运行
- 片内 DAC 免除了外部电位器
- 恒定电流或自动功率控制
- 一阶或二阶温度补偿
- 片内温度传感器
- 广泛的眼部安全特性
- 单 3.3V 电源
- 4mm x 4mm QFN 封装
LTC®5100 是一款 3.2Gbps VCSEL 驱动器,其提供了少有的集成度和高速性能。该器件拥有全面的特性,以确保始终出色的眼图。数据输入是 AC 耦合的,因而免除了增设外部电容器的需要。LTC5100 具有一个 DC 耦合至激光器的精确控制 50Ω 输出,所以 IC 的安放位置是任意的。不需要耦合电容器、铁氧体磁珠或外部晶体管,从而简化了布局、缩减了电路板面积并降低了信号损坏的风险。LTC5100 独特的输出级将调制电流限制在接地系统的范围内,这样就把高速信号与电源隔离开来,以较大限度降低射频干扰 (RFI)。
凭借其广泛的监视和控制特性,LTC5100 支持全自动化生产。集成化 10 位 DAC 免除了增设外部电位器之需。一个内置的 10 位 ADC 负责提供激光器电流和电压,以及监视二极管电流和温度。状态信息可从 I2C 串行接口获得,以实现反馈和统计过程控制。
一个内部数字控制器用于补偿激光器温度漂移和提供广泛的激光器安全特性。
- 千兆位以太网和光纤通道收发器
- 小型化 (SFF) 和小型可插拔式 (SFP) 收发器模块
- 专有的光纤链路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5100EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC5100EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc5100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论