LTC4440A-5

量产

高速、高电压、高端栅极驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽工作 VIN 范围:高达 80V
  • 坚固型架构可耐受 100V VIN 瞬变
  • 强大的 1.85Ω 驱动器下拉电阻 (采用 6V 电源)
  • 强大的 1.1A 峰值电流驱动器上拉电流 (采用 6V 电源)
  • 7ns 下降时间驱动 1000pF 负载
  • 10ns 上升时间驱动 1000pF 负载
  • 可驱动标准门限 MOSFET
  • 具迟滞的 TTL/CMOS 兼容型输入
  • 输入门限独立于电源
  • 欠压闭锁
  • 耐热性能增强型 8 引脚 MSOP 封装
LTC4440A-5
高速、高电压、高端栅极驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4440
  • LTC4440-5
  • LTC4440A-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4440A-5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览