LTC4413-1

推荐新设计使用

采用 3mm x 3mm DFN 封装的双通道 2.6A、2.5V 至 5.5V 快速理想二极管

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 两通道理想二极管 “或” 或负载均分
  • PowerPath“或” 二极管的低损耗型替代方案
  • LTC4413 的快速响应型替代器件
  • 低正向接通电阻 (在 3.6V 电压条件下的最大值为 140mΩ)
  • 低反向漏电流
  • 低已调正向电压 (典型值为 18mV)
  • 具驱动输出 (用于驱动一个外部 P 沟道 MOSFET) 的过压保护传感器 (仅LTC4413-2)
  • 2.5V 至 5.5V 工作电压范围
  • 2.6A 最大正向电流
  • 内部限流保护
  • 内部热保护
  • 发出状态输出信号以指示选定通道导通
  • 可编程通道接通 / 关断操作
  • 扁平 (高度仅为 0.75mm) 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装

LTC4413-1
采用 3mm x 3mm DFN 封装的双通道 2.6A、2.5V 至 5.5V 快速理想二极管
Automatic Switchover from a Battery to a Wall Adapter Power Loss vs Load Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4413
  • LTC4413-1
  • LTC4413-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4413-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览