LTC4291

不推荐用于新设计

PoE++ PSE 数字控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四个 PSE 端口
    • 每个端口两个电源通道
  • 完全符合 IEEE 802.3bt 3 类和 4 类标准的 PSE
    • 针对 1 类、2 类、3 类和 4 类 PD 的合规支持
  • 每个通道的低功耗路径损耗
    • 150mΩ 感应电阻
    • 30mΩ 或以下 MOSFET RDS(ON)
  • 芯片组提供电气隔离
    • 不再需要光电元件和隔离式 3.3V 电源
  • 可靠性极高的多点 PD 检测
    • 连接检查可以区分单签名和双签名 PD
  • 持续、专用的每端口电源和电流监控
    • 每端口电源监管
  • 与 1MHz I2C 兼容的串行控制接口
  • 高达 71.3W 的引脚或 I2C 可编程 PD 电源
  • 采用 24 引脚 4mm × 4mm QFN 封装

此产品有一个更新版本

LTC4291-1 量产

4 端口 IEEE 802.3bt PoE PSE 控制器

LTC4291
PoE++ PSE 数字控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC4291-1 量产 4 端口 IEEE 802.3bt PoE PSE 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4291的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览