LTC4269-2
推荐新设计使用具 AUX 电源支持功能的 IEEE 802.3at 高功率 PD 和同步正激式控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 符合 25.5W IEEE 802.3at (Type 2) 标准的 PD
- PoE+ 两事件分级
- IEEE 802.3at 高功率可用指示器
- 内置先进的同步正激式控制器
— 隔离型电源效率 >94% - 灵活的辅助电源接口
- 绝佳的 EMI 性能
- 坚固型 100V 0.7Ω (典型值) 集成热插拔 (Hot Swap™) MOSFET
- 具集成特征电阻器、可编程分级电流、UVLO、OVLO 和热保护功能
- 具自动再起动功能的短路保护
- 可编程开关频率:100kHz 至 500kHz
- 耐热性能增强型 7mm x 4mm DFN 封装
LTC®4269-2 是一款集成受电设备 (PD) 接口和电源控制器,具有两事件分级信号传输能力、灵活的辅助电源选项、和一个适合于同步整流正激式电源的电源控制器。这些特点使得 LTC4269-2 成为 IEEE 802.3at PD 应用的理想选择。
PD 控制器具有一个 100V MOSFET,用于在检测和分级期间对电源实施隔离,并提供了 100mA 的浪涌电流限值。该器件还内置了电源良好输出、一个欠压/过压闭锁和热保护功能电路。电流模式正激式控制器容许进行同步整流,从而造就了一款效率极高的“绿色”产品。LTC4269-2 集成了用于实现受控输出电压启动的软起动和故障恢复功能。100kHz 至 500kHz 的可编程频率范围在对效率与外形尺寸和低 EMI 进行权衡的过程中提供了灵活性。
Applications
- 具有大型彩色显示屏的 IP 电话
- 双射频 802.11n 接入点
- PTZ 保安摄像机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 3
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4269CDKD-2#PBF | 32-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC4269CDKD-2#TRPBF | 32-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC4269IDKD-2#PBF | 32-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC4269IDKD-2#TRPBF | 32-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4269-1
- LTC4269-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4269-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论