LTC4267-3
推荐新设计使用具集成型开关稳压器的以太网供电 IEEE 802.3af PD 接口
- 产品模型
- 8
产品详情
- 用于 IEEE 802®.3af 受电设备 (PD) 的完整电源接口端口
- 内置 100V、UVLO 开关
- 300kHz 恒定频率运作
- 精准的双级浪涌电流限值
- 集成型电流模式开关稳压器
- 具停用功能的内置 25k 特征电阻器
- 可编程分级电流 (Class 0 至 4)
- 热过载保护
- 电源良好信号
- 集成型误差放大器和电压基准
- 扁平 16 引脚 SSOP 封装或 DFN 封装
LTC®4267-3 整合了一个符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 接口和一个 300kHz 电流模式开关稳压器,从而提供了一款面向 PD 应用的完整电源解决方案。LTC4267-3 集成了 25k 特征电阻器、分级电流源、热过载保护、签名停用和电源良好信号、以及专为与 IEEE 标准所要求的二极管电桥配合使用而优化的欠压闭锁电路。LTC4267-3 提供了一个加大的工作电流限值,可为 Class 3 应用提供较大的可用功率。
与其较低频率的同类器件相比,300kHz 电流模式开关稳压器可提供较高的输出功率或较小的外部组件尺寸。LTC4267-3 设计用于驱动一个额定电压为 6V 的 N 沟道 MOSFET,并具有可编程斜坡补偿、软起动和恒定频率运作功能,即使在轻负载条件下亦可较大限度地降低噪声。LTC4267-3 包括一个内置误差放大器和电压基准,因而可在隔离式及非隔离式配置中使用。
LTC4267-3 采用节省空间的扁平 16 引脚 SSOP 封装或 DFN 封装。
应用
- IP 电话的电源管理
- 无线接入点
- 安保摄像机
- 以太网供电
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 3
用户手册 1
视频 3
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4267CDHC-3#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4267CDHC-3#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4267CGN-3#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4267CGN-3#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4267IDHC-3#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4267IDHC-3#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4267IGN-3#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4267IGN-3#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC4267CGN-3#PBF | 量产 | |
LTC4267CGN-3#TRPBF | 量产 | |
LTC4267IGN-3#PBF | 量产 | |
LTC4267IGN-3#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC4267CGN-3#PBF | 量产 | |
LTC4267CGN-3#TRPBF | 量产 | |
LTC4267IGN-3#PBF | 量产 | |
LTC4267IGN-3#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4267
- LTC4267-1
- LTC4267-3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4267-3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论