LTC4267-1

推荐新设计使用

具集成型开关稳压器的以太网供电 IEEE 802.3af PD 接口

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于 IEEE 802®.3af 受电设备 (PD) 的完整电源接口端口
  • 内置 100V、UVLO 开关
  • 精准的双级浪涌电流限值
  • 集成型电流模式开关稳压器
  • 具停用功能的内置 25kΩ 特征电阻器
  • 可编程分级电流 (Class 0 至 4)
  • 热过载保护
  • 电源良好信号
  • 集成型误差放大器和电压基准
  • 扁平 16 引脚 SSOP 封装

LTC4267-1
具集成型开关稳压器的以太网供电 IEEE 802.3af PD 接口
Class 2 PD with 3.3V Isolated Power Supply Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PoE受电设备(PD) 1
LT4275 推荐新设计使用 LTPoE++ / PoE+ / PoE PD 控制器
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4267
  • LTC4267-1
  • LTC4267-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4267-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览