LTC4249
推荐用于新设计集成电流监控器的65V双通道电子断路器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高压双 SPST,允许均流
- 5% 准确模拟电流监视器输出
- 可调断路器阈值至 1.2A
- 过滤的 (50μs) 初级 OC 阈值
- 快速 (2μs) 次级 OC 阈值
- 75mΩ 集成开关
- 自动浪涌控制
- 短路保护
- 精密使能输入
- 开漏、就绪状态输出
- 16 引脚 3mm × 3mm LQFN 封装和 12 引脚(跳线)3mm × 4mm LQFN 封装
LTC4249双通道电子断路器(ECB)为一对负载提供独立的过流保护。每个通道具有精密使能输入、电流监控器输出和就绪状态输出。单个电阻可配置ECB阈值。如果任一通道检测到过流状况,相应的断路器会从负载中断开输入。
发生断路器事件后,开漏RDY状态输出会拉低且ECB闩锁。切换使能输入会在1秒冷却周期后将ECB重新开启。冷却关断定时器、过温传感器、短路检测器和浪涌控制器可防止在断路器的安全工作区外工作。
精密使能输入、就绪输出和模拟电流监控器输出允许电压时序控制和闭环偏置电流控制应用。需要时ECB通道可以并联。也可实现负载隔离和反向电流检测应用。
应用
- 5G mMIMO PA阵列保护
- 工业安全
- 状态监控
- 继电器替代方案
- 负载开关
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4249AV-1#PBF | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | ||
LTC4249AV-2#PBF | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | ||
LTC4249AV2-1#PBF | 20-Terminal LGA (3mm x 4mm x 0.95mm) | ||
LTC4249AV2-2#PBF | 20-Terminal LGA (3mm x 4mm x 0.95mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4249
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4249的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论