LTC4246
推荐用于新设计带有SPI接口的30mΩ RON 12 V八通道电子断路器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 八通道 – 8× SPST
- 断路器阈值高达 1.5 A
可编程 50 mA 增量 - 20% 准确阈值
- 30 mΩ 的导通电阻
- 工作范围:0 V 至 13.2 V
- 具有菊花链模式的 SPI 接口
- 用开漏FAULT状态输出
- 24 引脚 3mm × 5mm QFN
LTC4246包含八个开关,每个开关具有独立的断路器功能。它特别适合空间受限的设计。每个交换机可以完全自主运行,也可以与其他交换机组合在一起,这些交换机将共同响应其组中任何单个设备的故障。可选地,通过选择FIN#(故障输入)引脚作为通道组的一部分,可以将通道分组扩展到多个LTC4246器件。所需的2.5 V至5 V偏置电源允许开关在13.2 V至0 V的范围内独立工作。LTC4246提供一个SPI串行接口,以启用、禁用和配置每个通道的时序和电流阈值,并为每个通道的故障状态提供状态。
通用的漏极开路故障状态输出指示由于断路器事件是否有任何开关断开。
应用
- ATE晶圆探针电子
- 示波器探头保护
- 工业控制
- 继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4246AV#PBF | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | ||
LTC4246HV#PBF | 24-Lead LQFN (3mm x 5mm x 0.95mm) | ||
LTC4246IV#PBF | 24-Lead LQFN (3mm x 5mm x 0.95mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 7, 2021 - 21_0134 LTC4246 Datasheet Limit Change |
||
LTC4246HV#PBF | 量产 | |
LTC4246IV#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4246
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4246的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论