LTC4126-10

推荐用于新设计

具 1.2 V 降压型 DC/DC 转换器的 10 mA 无线锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无线锂离子电池充电器和高效多模式电荷泵 DC/DC
  • 宽带 Rx 频率:直流至 >10 MHz
  • 具有过压限制的集成整流器
  • 引脚可选充电电压:4.1 V 或 4.2 V
  • 充电电流:10 mA(固定值)
  • 低电池断开:3.0 V
  • 用于温度补偿充电的 NTC 引脚
  • DC/DC 稳压输出:1.2 V
  • DC/DC 输出电流:高达 60 mA
  • 50 kHz/75 kHz 开关,无可听噪声
  • 用于 DC/DC 的按钮和/或数字开/关控制器
  • 耐热性能增强型 12 引脚 2 mm × 2 mm LQFN 封装
LTC4126-10
具 1.2 V 降压型 DC/DC 转换器的 10 mA 无线锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC4126 推荐用于新设计 7.5mA无线锂离子充电器,带1.2V降压型DC/DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4126-ADJ
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4126-10的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览