ltc4075hvx

量产

High Voltage Dual Input Li-Ion/Polymer Battery Charger

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 22V Maximum Voltage for Wall Adapter and USB Inputs
  • Charge Single-Cell Li-Ion Batteries from Wall Adapter and USB Inputs
  • Automatic Input Power Detection and Selection
  • Charge Current Programmable up to 950mA from Wall Adapter Input
  • Overvoltage Lockout for Wall Adapter and USB Inputs
  • No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Needed
  • Thermal Regulation Maximizes Charge Rate Without Risk of Overheating*
  • Preset Charge Voltage with ±0.35% Accuracy
  • Programmable Charge Current Termination
  • 40µA USB Suspend Current in Shutdown
  • Independent “Power Present” Status Outputs
  • Charge Status Output
  • Automatic Recharge
  • Available in a Thermally Enhanced, Low Profile (0.75mm) 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Package
ltc4075hvx
High Voltage Dual Input Li-Ion/Polymer Battery Charger
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4075HVX的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览