LTC4075

量产

双输入 USB/AC 适配器 独立型锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电
  • 输入电源自动检测和选择
  • 采用交流适配器输入时可编程充电电流高达 950mA
  • 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化*
  • 准确度达 ±0.6% 的预设充电电压
  • 可编程充电电流终止
  • 停机模式中的 18µA USB 中止电流
  • 独立的“电源接入”状态输出
  • 充电状态输出
  • 自动再充电
  • 可提供无涓流充电模式的器件版本 (LTC4075X)
  • 采用耐热增强型、扁平 (高度仅 0.75mm) 10 引脚(3mm×3mm) DFN 封装
LTC4075
双输入 USB/AC 适配器 独立型锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC867A

LTC4075EDD | 双通道输入锂离子充电器,适配器输入 = 4.5V至6V,USB输入4.35V至5.5V,锂离子+ = 800mA,(500mA USB)

产品详情

DC867A:LTC4075双通道输入USB/AC适配器独立型锂离子电池充电器演示板。

DC867A
LTC4075EDD | 双通道输入锂离子充电器,适配器输入 = 4.5V至6V,USB输入4.35V至5.5V,锂离子+ = 800mA,(500mA USB)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4075的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览