eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC4065

量产

2 x 2 DFN 封装的独立 750mA 锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用 2mm x 2mm DFN 封装的完整线性充电器
  • C/10 充电电流检测输出
  • 定时器终止
  • 高达 750mA 且准确度为 5% 的可设置充电电流
  • 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 准确度达 0.6% 的 4.2V 预设浮动电压
  • 恒定电流/恒定电压操作以及热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
  • ACPR引脚用于指示输入电源的接入(仅 LTC4065A)
  • 可用于电池电量测量的充电电流监控器输出
  • 自动再充电
  • 可直接从 USB 端口对单节锂离子电池进行充电
  • 停机模式中的电源电流为 20uA
  • 软起动功能限制了涌入电流
  • 纤巧型 6 引脚 (2mm x 2mm) DFN 封装
LTC4065
2 x 2 DFN 封装的独立 750mA 锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942 不推荐用于新设计 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4065
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC763A

LTC4065EDC演示板 | VIN = 3.75V 至5.25V、650mA独立型锂离子线性电池充电器

产品详情

演示电路DC763是一款用于为单节锂离子电池充电的完整恒流、恒压电池充电器。DC763基于采用2mm × 2mm DFN封装的LTC4065,具有裸露的底部金属焊盘,用于焊接到PC板上。LTC4065具有带热反馈环路的内部MOSFET,可调节充电电流,从而限制大功率工作或高环境温度条件下的芯片温度。预设的浮置电压为4.2V,具有0.6%精度,恒定充电电流为650mA。

DC763A
LTC4065EDC演示板 | VIN = 3.75V 至5.25V、650mA独立型锂离子线性电池充电器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4065的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览