LTC4065L
量产采用 2 x 2 DFN 封装的独立型 250mA 锂离子电池充电器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 高达 250mA 且准确度为 5% 的可设置充电电流
- 采用 2mm x 2mm DFN 封装的完整线性充电器
- C/10 充电电流检测输出
- 定时器终止
- 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 准确度达 0.6% 的预设浮动电压:
- LTC4065L / LTC4065LX 为 4.2V
- LTC4065L-4.1 / LTC4065LX-4.1 为 4.1V
- 恒定电流 / 恒定电压操作以及热反馈功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
- 用于气体测量的充电电流监视器输出
- 自动再充电
- 可直接从 USB 端口对单节锂离子电池进行充电
- 停机模式中的电源电流为 20µA
- 可提供没有涓流充电功能器件 (LTC4065LX / LTC4065LX-4.1)
- 纤巧型 6 引脚 (2mm x 2mm) DFN 封装
LTC®4065L 是一款用于单节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压线性充电器。由于外形尺寸很小并能够准确地调节低充电电流,因而使得 LTC4065L 尤其适合于那些采用低容量可再充电锂离子电池的应用。而且,LTC4065L 是专门为在 USB 电源规范内工作而设计的。
当充电电流降至其设定值的 10% (C/10) 时,CHRG 引脚将发出指示信号。一个内部定时器根据电池制造商提供的产品规格来终止充电操作。
LTC4065L-4.1 / LTC4065LX-4.1 具有 4.1V 的恒定浮置电压。这个标准 LTC4065L / LTC4065LX 的 4.1V 版本是为用于备份或高环境温度应用。在这些条件下,降低的浮置电压将通过牺牲初始电池容量来换取电池使用寿命期间容量保持能力的增强。而且,降低浮置电压还可较大限度地减小棱柱形电池和聚合物电池中的膨胀。
当输入电源 (交流适配器或 USB 电源) 被拿掉时,LTC4065L 自动进入一个低电流状态,并将电池漏电流降至 1µA 以下。可在施加电源的情况下将 LTC4065L 置于停机模式,从而把电源电流降至 20µA 以下。
功能齐全的 LTC4065L 还包括自动再充电、低电池电量充电调节 (涓流充电) 和软起动 (用于限制涌入电流) 功能。
应用
- 用于钮扣型锂离子电池的充电器
- 便携式 MP3 播放机、无线头戴式耳机
- 蓝牙应用
- 多功能手表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4065LEDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4065LEDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4065LEDC-4.1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4065LEDC-4.1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4065LXEDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4065LXEDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4065LXEDC-4.1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4065LXEDC-4.1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC4065LEDC#TRMPBF | 量产 | |
LTC4065LEDC#TRPBF | 量产 | |
LTC4065LEDC-4.1#TRMPBF | 量产 | |
LTC4065LEDC-4.1#TRPBF | 量产 | |
LTC4065LXEDC#TRMPBF | 量产 | |
LTC4065LXEDC#TRPBF | 量产 | |
LTC4065LXEDC-4.1#TRMPBF | 量产 | |
LTC4065LXEDC-4.1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4065
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4065l的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论