LTC4061-4.4
量产具热敏电阻器输入的独立型线性锂离子电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高达 1A 的可编程充电电流
- 可直接从 USB 端口对单节锂离子电池进行充电
- 准确度达 ±0.4% 的 4.375V 预设浮动电压
- 热敏电阻器输入用于实现适宜温度充电
- “输入电源接入”逻辑输出
- 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的更大化
- 可编程充电电流检测 / 终止
- 可编程充电终止定时器
- 智能脉冲出错通报功能
- SmartStartTM 延长了电池的使用寿命
- 停机模式中的充电器静态电流为 20µA
- 采用外形扁平 (仅高 0.75mm) 的 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®4061-4.4 是一款用于单节 4.375V 锂离子电池的全功能、灵活、独立型线性充电器。它能够在 USB 电源规范内工作。
该器件可提供基于可编程时间和可编程电流的充电终止方案。而且,还可根据应用的需要对 CHRG 漏极开路状态引脚进行设置,以指示电池充电状态。专为较大限度延长电池使用寿命和提高可靠性而设计的其他安全功能包括 NTC 电池温度检测和 SmartStart 充电算法。
由于采用了内部 MOSFET 架构,因而无需使用外部检测电阻器或外部隔离二极管。内部热反馈功能可调节充电电流,以在高功率工作或高环境温度条件下保持恒定的芯片温度。充电电流利用一个外部电阻器设置。在施加电源的情况下,可将 LTC4061-4.4 置于停机模式,以把电源电流减小至 20µA,并将电池消耗电流降至 5µA 以下。
该器件的其他特点包括智能再充电、USB C/5 电流编程输入、欠压闭锁和 AC 接入逻辑输出。
应用
- 手持式计算机
- 便携式 MP3 播放机
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4061EDD-4.4#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4061EDD-4.4#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4061-4.4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论