eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LTC4013

推荐用于新设计

60V、同步降压型多化学组成电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 60V
  • 宽电池电压范围:0V 至 60V
  • 内置针对铅酸电池和锂离子电池的充电算法
  • ±0.5% 浮动电压准确度
  • ±5% 充电电流准确度
  • 最大功率点跟踪输入控制
  • NTC 温度补偿型浮动电压
  • 两个漏极开路状态引脚
  • 耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LTC4013
60V、同步降压型多化学组成电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 2
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2374B

LTC4013 演示板 | 60V 同步降压多化学电池充电器,21.5V ≤ VIN ≤ 35V或可调电压低至5V;VBATT = 12V (5A)

产品详情

演示电路2374B是一款具有最大功率点跟踪(MPPT)功能的多化学电池充电器,内置LTC4013。LTC4013集成了2级CC/CV充电周期、3级和4级铅酸及锂离子电池算法。

DC2374B设置为采用21.5V至35V电源或太阳能电池板供电,可为6节铅酸电池(5A)充电。提供可选输入和输出电容、大型电感焊盘以及并联顶部和底部FET焊盘,支持高功率充电。

工作频率、充电电压、低电量(LB)电压建立和时序可使用外部电阻和电容进行配置。不同的充电算法通过两个三态模式引脚和TIMER引脚设置。

DC2374B
LTC4013 演示板 | 60V 同步降压多化学电池充电器,21.5V ≤ VIN ≤ 35V或可调电压低至5V;VBATT = 12V (5A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4013的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览