LTC4012-3

量产

具 PowerPath 控制功能的高效率型多化学组成电池充电器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 通用型电池充电器控制器
  • 高效的 550kHz 同步降压型 PWM 拓扑结构
  • ±0.5% 输出浮动电压准确度
  • 可编程充电电流:4% 准确度
  • 可编程的 AC 适配器电流限值:3% 准确度
  • 采用陶瓷电容器时无可听噪声
  • INFET 低损耗理想二极管 PowerPath 控制
  • 宽输入电压范围:6V 至 28V
  • 宽输出电压范围:2V 至 28V
  • 用于充电、C/10 电流检测和输入电流限制的指示器输出
  • 模拟充电电流监视器
  • 微功率停机模式
  • 20 引脚 4mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装

 

LTC4012-3
具 PowerPath 控制功能的高效率型多化学组成电池充电器
Efficiency at DCIN = 20V Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2943 量产 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4012-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览