LTC4001-1
量产2A 同步降压型锂离子电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低功耗
- 2A 最大充电电流
- 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 在电池接线柱上进行远端采样
- 可编程充电终止定时器
- 具 ±0.5% 准确度的 4.1V 预设浮动电压
- 4.1V 浮动电压改善了电池使用寿命和高温安全裕度
- 可编程充电电流检测/终止
- 自动再充电
- 用于实现适宜温度充电的热敏电阻输入
- 与电流受限的墙上适配器兼容
- 扁平 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC®4001-1 是一款面向 5V 墙上适配器的 2A 锂离子电池充电器。它利用 1.5MHz同步降压型转换器拓扑结构来降低充电期间的功耗。低功耗、一个内部 MOSFET 和检测电阻器实现了一款体积很小的充电器,可以嵌入在众多的手持式应用之中。LTC4001-1 包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个 ±1% 4.1V 浮动电压。由于内置了输入短路保护电路,因此不需要隔离二极管。
标准 LTC4001 的 4.1V 版本用于那些将在高于约 60℃ 的环境中工作或贮存的应用。在这些条件下,降低浮动电压将通过牺牲初始电池容量来换取电池使用寿命期间容量保持能力的增强。而且,降低浮动电压还将较大限度地减小棱柱形电池和聚合物电池中的膨胀,并避免圆柱形电池中发生 CID (压力熔断器) 开路。
电池充电电流、充电超时和充电终止指示参数利用外部元件来设定。其他特点包括短路电池检测、适宜温度充电和过压保护。LTC4001-1 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装。
应用
- 手持式电池供电型设备
- 手持式计算机
- 充电座
- 数码相机
- 智能手机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4001EUF-1#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4001EUF-1#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4001-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论