LTC3901
LTC3901
量产用于推挽式和全桥式转换器的副端同步驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- N 沟道同步 MOSFET 驱动器
- 可编程超时
- 反向电感器电流检测
- 栅极驱动变压器同步序列监视器
- 宽的 VCC 电源范围:4.5V 至 11V
- 15ns 上升 / 下降时间 (在 VCC = 5V,CL = 4700pF)
- 具欠压闭锁功能
- 小外形 16 引脚 SSOP 封装
LTC®3901 是一款副端同步整流器驱动器,专为在隔离型推挽和全桥式转换器电源中使用而设计。该芯片用于驱动两个外部 N 沟道 MOSFET 并接受一个变压器产生的双极输入,以利用主端控制器保持同步。
LTC3901 拥有一整套针对外部 MOSFET 的保护功能。它内置了一种可编程超时功能,当同步信号丢失或错误时,该功能将停用两个驱动器。此外,该器件还利用两个 MOSFET 的漏-源极电阻来检测输出电感器电流,从而在电感器电流出现反向时关断 MOSFET。另外,如果电源电压很低或同步序列不正确,则 LTC3901 还将关断驱动器。
Applications
- 48V 输入隔离型 DC/DC 转换器
- 隔离型电信电源
- 分布式电源降压型转换器
- 工业控制系统电源
- 汽车和重型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3901EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3901EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3901EGN#PBF | 量产 | |
LTC3901EGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC3901EGN#PBF | 量产 | |
LTC3901EGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3901EGN#PBF | 量产 | |
LTC3901EGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3901
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3901的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论