LTC3888-2

预发布

具有数字电源系统管理功能的双环路8相降压型DC/DC控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
    • 监控电压、电流、温度和故障
    • 数字可编程 VOUT、容限、UV、OV、限流值、软启停和时序监控
  • 可扩展到 >16 相以上
  • 4.5V ≤ VIN ≤ 26.5V、0.3V ≤ VOUT ≤ 3.45V
  • ±输出电压精度为 0.5%
  • 可编程 PWM 环路补偿
  • 精确 PolyPhase® 均流
  • 带 ECC 和故障记录功能的内部 EEPROM
  • DrMOS 输出电流监控器接口
  • DrMOS 温度/故障总线接口
  • DrMOS 栅极驱动电源监控器
  • 负载阶越仿真
  • 250 kHz 至 1 MHz 的内部或外部 PWM 时钟
  • 52 引脚 (5 mm × 8 mm) QFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100
LTC3888-2
具有数字电源系统管理功能的双环路8相降压型DC/DC控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3888
  • LTC3888-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3888-1

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3888-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览