LTC3307B

推荐用于新设计

采用 2 mm x 2 mm LQFN 封装的 5 V、3 A、10 MHz 的同步降压型 Silent Switcher

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容 LTC3308(4A) 和 LTC3309(6A) 引脚
  • 高效率:8 mΩ NMOS,31 mΩ PMOS
  • 可编程频率为 3 MHz 至 10 MHz
    • 微型电感器和电容器
  • 峰值电流模式控制
    • 22 ns 的最短导通时间
    • 宽带宽,快速瞬态响应
  • Silent Switcher® 架构
    • 超低 EMI 辐射
  • 低纹波 Burst Mode® 运行,IQ 为 40μA
  • 过载时能安全耐受电感饱和
  • VIN 范围:2.25 V 至 5.5 V
  • VOUT 范围:0.5 V 至 VIN
  • VOUT 精度:温度范围内的精度为 ±1%
  • 精密 400mV 启用阈值,关断电流为 1μA
  • 电源正常、内部补偿和软启动
  • 耐热性能增强型 2 mm × 2 mm LQFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC3307B
采用 2 mm x 2 mm LQFN 封装的 5 V、3 A、10 MHz 的同步降压型 Silent Switcher
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3307A
  • LTC3307B

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3307A
  • LTC3307B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC3054A-A

LTC3307B | 3.3V至1.8V、3A、6.6MHz低EMI降压稳压器,采用0.47cm2解决方案

产品详情

演示电路3054A-A采用5 V、3 A同步降压型Silent Switcher® LTC3307A,作为6.6 MHz、3.3 V至1.8V 3 A降压型稳压器工作。LTC3307B支持0.5V至VIN的可调输出电压,工作频率为3MHz至10MHz。LTC3307B是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。22ns的最短导通时间在高开关频率下可实现高电平VIN至低电平VOUT的转换比。

DC3054A-A的工作模式可选为突发工作模式(Burst Mode®)、跳跃或强制连续(FC)模式。将JP1设置为FC/SYNC位置可将LTC3307B同步到3MHz至10MHz的时钟频率。同步到外部时钟时,LTC3307B会在强制连续模式下工作。DC3054A-A设置为6.6MHz固定频率。

DC3054A-A可通过0Ω电阻R9将RT连接到VIN,从而设置为6.6MHz固定频率。通过移除R9并在R4位置设置适当的电阻,可以轻松更改频率以获得所需频率。有关所需开关频率的正确RT值,请参阅LTC3307B数据手册。

LTC3307B数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。数据手册必须与演示手册配合阅读。LTC3307B采用2 mm × 2 mm LQFN封装,带裸露焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和较大热性能的布局建议。

DC3054A-A
LTC3307B | 3.3V至1.8V、3A、6.6MHz低EMI降压稳压器,采用0.47cm2解决方案

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3307B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览