LTC3256
推荐用于新设计具看门狗定时器的宽 VIN 范围、双输出、350mA 降压型充电泵
- 产品模型
- 8
产品详情
- 输入电压范围:5.5V 至 38V
- 单独使能的 5V 和 3.3V 固定输出
- 5V 输出:100mA (最大值)
- 3.3V LDO 输出:250mA (最大值)
- 具自动模式切换功能的多模式降压型充电泵 (2:1、1:1)
- 低静态电流
- 当两个输出均在调节时为 20μA (无负载)
- 在停机模式为 0.5μA
- 专为符合 ISO26262 标准的系统进行设计
- 1.1V 基准输出用于系统诊断
- 具可调定时的上电复位和看门狗控制器
- 在每个输出上提供过流故障保护
- 过热保护
- 150°C 最大工作结温
- 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LTC®3256 是一款宽输入范围开关电容器降压型 DC/DC 转换器,其可产生两个稳定的输出:通过直接连接至充电泵输出产生 5V 输出,和通过一个低压差 (LDO) 线性后置稳压器产生 3.3V 输出。该器件可提供高达 350mA 的总输出电流。在 12V VIN 和两个输出端上均承受最大负载的情况下,功率耗散比双路输出 LDO 稳压器解决方案减少了 2W 以上。
LTC3256 通过在尽可能宽的工作范围内使充电泵运行于 2:1 模式以较大限度地提高效率,并由于 VIN 和负载情况而自动地按需切换至 1:1 模式。受控的输入电流和开关转换速率尽量地降低了传导和辐射 EMI。一个集成的看门狗定时器、独立的电源良好输出和复位输入确保了可靠的系统操作和故障监视。一个缓冲 1.1V 基准输出可实现面向安全关键型应用的系统自测试。
LTC3256 拥有众多的安全特性,包括过流故障保护、过热保护和 38V 输入瞬变耐受性。LTC3256 采用具裸露衬垫的耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 塑料封装 (MSE16)。
应用
- 汽车 ECU / CAN 收发器电源
- 工业 / 电信内务处理电源
- 低功率 12V 至 5V 和 3.3V 转换
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3256EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3256EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3256HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3256HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3256IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3256IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3256MPMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3256MPMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3256EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3256EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3256HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3256HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3256IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3256IMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3256EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3256EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3256HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3256HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3256IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3256IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3256MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3256MPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3256EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3256EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3256HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3256HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3256IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3256IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3256MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3256MPMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3256的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论