LTC3255

推荐用于新设计

宽 VIN 范围、故障保护、50mA 降压型充电泵

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:4V 至 48V
  • 可调节的稳定输出:2.4V 至 12.5V
  • 输出电流:50mA (最大值)
  • 在调节状态和无负载时的静态电流为 16μA
  • 输入故障保护:–52V 至 60V
  • 具自动模式切换功能的多模式充电泵 (2:1、1:1) 可在宽 VIN 范围内保持调节作用
  • 输入电压并联模式适合于电流馈电型应用
  • 电源良好输出
  • 过热和短路保护
  • 工作结温:150°C (最大值)
  • 耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC3255
宽 VIN 范围、故障保护、50mA 降压型充电泵
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3255
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2041A

LTC3255EMSE Demo Board | -52V/60V Fault-Protected Step-Down Charge Pump, 4V ≤ VIN ≤ 48V, VOUT = 2.5V/3.3V/5V/12V/Adj @ 50mA

产品详情

Demonstration circuit 2041A is a regulated output voltage switched-capacitor step-down power supply featuring the 50mA output LTC3255. When VIN exceeds VOUT by more the 2:1, a 2:1 step-down architecture is used to efficiently regulate the output voltage, reducing the input current needed. As VIN reduces below twice VOUT, the LTC3255 will automatically switch to 1:1 mode. The demo board has a 4V to 48V input votlage range and a jumper-selectable output voltage than can be set to 2.5V, 3.3V, 5V, 12V or a user-defined value. The LTC3255 also has an integrated shunt regulator allowing it to provide a regulated output from a 4mA to 20mA current loop. The LTC3255 is a robust device that can survive -52V/60V reverse polarity input supplies, and features short-circuit protection and overtemperature protection.

DC2041A
LTC3255EMSE Demo Board | -52V/60V Fault-Protected Step-Down Charge Pump, 4V ≤ VIN ≤ 48V, VOUT = 2.5V/3.3V/5V/12V/Adj @ 50mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3255的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览