LTC3246

推荐用于新设计

具看门狗定时器的宽 VIN范围、降压-升压型充电泵

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V 至 38V 工作范围 (42V 绝对最大值)
  • IQ = 20μA (工作模式);1.5μA (停机模式)
  • 具自动模式切换功能的多模式降压-升压型充电泵 (2:1、1:1、1:2)
  • 12V 至 5V 转换效率 = 81%
  • IOUT 高达 500mA
  • VOUT:固定的 3.3V、5V 或可调 (2.5V 至 5V)
  • 超低 EMI 辐射
  • 专为符合 ISO 26262 诊断覆盖要求的系统而设计
  • 过热、过压和短路保护
  • 工作结温:150°C (最大值)
  • 具外部定时控制功能的 POR / 看门狗控制器
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装

LTC3246
具看门狗定时器的宽 VIN范围、降压-升压型充电泵
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4231 推荐用于新设计 微功率热插拔控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3246
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2466A

LTC3246演示板 | 集成看门狗定时器的宽VIN范围降压-升压电荷泵

产品详情

演示电路2466A是一款具有引脚可选输出电压的降压-升压型500mA电荷泵,内置看门狗定时器LTC3246EMSE。LTC3246可在宽输入电压范围内(2.7V至38V)内工作,提供符合ISO 262262标准的系统诊断覆盖率。汽车冷启动过程中,宽VIN工作范围允许LTC3246提供高达500mA的功率。

 

DC2466A
LTC3246演示板 | 集成看门狗定时器的宽VIN范围降压-升压电荷泵

最新评论

近期浏览