LTC2947-65
推荐用于新设计LTC2947-65——具有集成化检测电阻器的 65A+ 功率/能量监视器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 测量电流、电压、功率、电荷和能量
- 具有 18mA 低偏移的 ±65A 电流范围
- 集成的 150µΩ 检测电阻器
- 0V 至 15V 输入范围(独立于电源电压)
- 电压和电流的即时倍增
- 电压精度为 0.5%
- 电流和电荷精度为 1%
- 功率和能量精度为 1.2%
- 超过阈值时发出警报
- 存储最大值和最小值
- 关断模式,IQ < 10µA
- I2C/SPI 兼容接口
- 采用 38 引脚 5mm × 7mm QFN 封装
TC2947-65 是一款具有内部检测电阻器的高精度功率和能量监视器,支持高达 ±65A* 的电流。三个内部 No Latency Δ∑™ ADC 确保了电压和电流的准确测量,而电压和电流的高带宽模拟乘法可在众多应用中提供准确的功率测量。内部或外部时钟选项实现了精确的电荷和能量测量。
一个内部 150µΩ 温度补偿型检测电阻器较大限度减少了效率损失和外部组件数,从而简化能量测量应用,同时在整个温度范围内实现高准确度电流测量。
所有的测定量均存储在内部寄存器中,这些寄存器可通过可选的 I2C/SPI 接口访问。LTC2947-65 对所有的测定量均设有可编程的上下门限,以减少与主机的数字通信量。
应用
- 服务器
- 电信基础设施
- 工业
- 电动车辆
- 光伏
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2947IUHF-65#PBF | 38-Lead Plastic QFN (5mm × 7mm) | ||
LTC2947IUHF-65#TRPBF | 38-Lead Plastic QFN (5mm × 7mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2947-65的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论