LTC2932
量产具可调复位定时器和电源容差的可配置 6 通道电源监视器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 可同时监视 6 个电源
- 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和正负可调电压门限的 16 种用户可选组合
- 保证门限准确度:±1.5%
- 可选的电源容差:低于监视电压 5%、7.5%、10%、12.5%
- 针对裕度调节应用的复位停用引脚
- 低电源电流:52μA
- 电源干扰免疫力
- 在 VCC ≥ 1V 的条件下可保证 RST
- 可在至 125℃ 的高温条件下运作
- 20 引脚 TSSOP 封装
LTC®2932 是一款可配置电源监视器,以用于那些具有多达 6 个电源电压的系统。可采用一个连接至模式选择引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。可采用数字方式将预设电压门限配置在标称工作电压以下 5%、7.5%、10% 或 12.5%。LTC2932 还具有可调输入和一个 0.5V 标称门限。全部 6 个漏极开路电压比较器输出均被连接至分离的引脚,以对各电源进行监视。
复位超时周期可采用一个外部电容器来调节。对于低至 1V 的 VCC,RST 输出保证能够处于正确的状态,并可在电源裕度调节测试期间停用。每个状态输出具有一个弱的内部上拉电阻器,而且可以在外部上拉至一个外部电压。
52μA 的电源电流使得 LTC2932 成为对功耗敏感系统的理想选择,而且,它还可以通过配置对 6 个以下的输入进行监视。
Applications
- 台式电脑和笔记本电脑
- 多电压系统
- 电信设备
- 便携式电池供电型设备
- 网络服务器
- 汽车
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2932CF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2932CF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2932HF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2932HF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2932IF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
LTC2932IF#TRPBF | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC2932CF#PBF | 量产 | |
LTC2932CF#TRPBF | 量产 | |
LTC2932HF#PBF | 量产 | |
LTC2932HF#TRPBF | 量产 | |
LTC2932IF#PBF | 量产 | |
LTC2932IF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2932
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2932的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论