LTC2931

量产

具可调复位和看门狗定时器的可配置 6 通道电源监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可同时监视 6 个电源
  • 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合
  • 保证门限准确度:±1.5%
  • 可调复位和看门狗超时周期
  • 低电源电流: 52μA
  • 用于每个电源的比较器/监视器输出
  • 电源干扰免疫力
  • 在 VCC ≥ 1V 的条件下保证的 RST
  • 至 125℃ 的高温条件下运作
  • 20 引脚 TSSOP 封装

 

LTC2931
具可调复位和看门狗定时器的可配置 6 通道电源监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
四电源或多电源监控器 1
LTC2933 量产 具 EEPROM 的可编程 6 通道电压监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2931的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览