LTC2924

推荐新设计使用

四通道电源排序器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可对 4 个电源进行完整的排序
    • 只需采用极少的外部电路即可实现对 6 个电源的排序
  • 可通过级联来实现对更多电源的排序
  • 以上电序列相反的顺序来关断电源或同时关断电源
  • 充电泵用于驱动外部 MOSFET
  • 可在未采用外部上拉电阻器的情况下驱动电源停机引脚
  • 10µA 输出电流实现了电源的软启动
  • 用于表示上电和断电完成的指示器
  • 电源之间的可调延时
  • 电源良好定时器
  • 电源电压监视以及电源排序错误检测和报告
  • 采用 16 引脚窄式 SSOP 封装

LTC2924
四通道电源排序器
Power-Up Sequence Product Package 1 Power-Down Sequence
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2924
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC818A
LTC2924四通道电源时序控制器
DC818A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2924的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览