LTC2919

量产

精准三路/双路输入 UV、OV 和负电压监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个低电压可调输入 (0.5V)
  • 精确的UVLO提供第三个监控器输入
  • 开漏RSTOUT1OUT2输出
  • 引脚可选输入极性支持负、UVOV监控
  • 保证阈值精度:±1.5%
  • 6.5V分流调节器,以实现高压工作
  • 低静态电流:50µA
  • 用于负电源偏置的1 V缓冲基准电压
  • 输入毛刺抑制
  • 可调复位超时周期
  • 可选内部超时节省了元件数量
  • 保证输出为低电平,VCC = 0.5V
  • 节省空间的10引脚3mm × 2mm DFNMSOP两种封装
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC2919
精准三路/双路输入 UV、OV 和负电压监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2919-25
  • LTC2919-33
  • LTC2919-50
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2919的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览